Sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma
Transpondedor de voz de audio digital (INI-VGX)
La puerta de enlace de voz del transpondedor de audio digital INI-VGX es un componente del sistema de evacuación de audio de banda ancha E3.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La puerta de enlace de voz del transpondedor de audio digital INI-VGX es un componente del sistema de evacuación de audio de banda ancha E3 y un componente opcional del sistema de evacuación de emergencia expandible de la serie E3. Tecnología de procesamiento digital de señales (DSP), esta función permite que el sistema de banda ancha de la serie E3 produzca una claridad superior para una paginación de voz LIVE inteligible. El ruido de fondo se filtra automáticamente durante la paginación de voz y las comunicaciones de bomberos, lo que aumenta la audición y elimina la necesidad de dispositivos Pulsar y hablar.
Se trata de un módulo multifunción que incorpora las aplicaciones de audio digital multicanal programables por software, una clase B, circuito de línea de señalización (SLC) estilo 4 compatible con hasta 32 circuitos de altavoces direccionables y 16 circuitos de teléfono direccionables, admite hasta 150 vatios de potencia de audio con amplificador de respaldo, ofrece una capacidad de dieciséis mensajes con una duración total de hasta 3 minutos por INI-VGX, interfaz de red con cable sin blindaje o cable de fibra óptica y elevador telefónico local de bomberos.
Funciones y ventajas:- Utiliza tecnología avanzada de procesador digital de señales (DSP) que proporciona compresión y filtrado de audio eficientes
- Los módulos se conectan a un micrófono de página de voz y al teléfono del bombero
- Conectividad de fibra óptica para multimodo (FML-E3) y monomodo (FSL-E3)
- SIN pérdida de función durante condiciones de fallo de línea única debido a la arquitectura distribuida, incluida la configuración de cableado estilo 7
- Controla todas las señales de comunicación y secuencias de control por evento a través de pares de cables trenzados y sin blindaje o cable de fibra óptica.
- 9020-0648K 02/19
- Estándares UL: UL 864 9.° edición UL 2572 para notificación masiva
- Certificación ISO 9001:
- Certificación del estándar UL® 864, 9.° edición
- Certificación del estándar UL UL2572 para notificación masiva