/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma

    Teclado táctil de control

    Interrumpido

    El teclado táctil de operación incluye el bastidor de montaje y el bloqueo de la carcasa para la pantalla y la operación de una central o un sistema de alarma de incendios.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El teclado táctil de operación incluye el bastidor de montaje y el bloqueo de la carcasa para la pantalla y la operación de una central o un sistema de alarma de incendios. HMI (interfaz hombre-máquina) con teclas capacitivas e indicadores de estado ocultos hasta que se iluminan, para un funcionamiento intuitivo durante los cambios de estado. Contraseña del operador a través de códigos de acceso para todos los niveles, con visualización de navegación por menús en diferentes niveles de funcionamiento.

    Características y Beneficios:
    • Teclado capacitivo para una operación sensible al tacto
    • Diseño nocturno controlado por programa con menú de teclado interactivo
    • Nivel de acceso mediante códigos de acceso
    • Teclas de función libremente programables con macros operativas para funciones complementarias
    • Pantalla monocromática de 5,7”
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER