Sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma
Panel de control de gas
La unidad de control de gas STPL4+ representa la mejor tecnología para la detección de compuestos inflamables, tóxicos u oxígeno en sistemas pequeños. El STPL4+ tiene una tarjeta de expansión de 4 entradas, fácil de conectar a la unidad de control.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La unidad de control de gas STPL4+ representa la mejor tecnología para la detección de compuestos inflamables, tóxicos u oxígeno en sistemas pequeños. El STPL4+ tiene una tarjeta de expansión de 4 entradas, fácil de conectar a la unidad de control. El panel se aloja en una caja ABS IP65 con una fuente de alimentación integrada de 12 V CC y 1,5 A. Los LED de estado de modo para alarmas y advertencia de fallo junto con la pantalla LCD de retroiluminación proporcionan una lectura de la concentración de gas en tiempo real. Un avisador interno emite una alarma sonora que se activará de acuerdo con los umbrales de alarma programados. Las alarmas son seleccionables por el usuario y para cada entrada es posible establecer el tipo de detector, su fondo de escala y los umbrales de alarma. El panel se puede programar fácilmente mediante el interruptor de llave de 3 posiciones para armar, desarmar y programar junto con los botones pulsadores de restablecimiento y reconocimiento. La caja STPL4+ puede funcionar con una batería de reserva de 12 V CC y 7 Ah para garantizar que el sistema funcione correctamente cuando falle la fuente de alimentación principal.
Funciones y ventajas:- Lectura en tiempo real de contenido inflamable, tóxico y de oxígeno
- 4-8 entradas 4-20 mA
- 5 salidas de relé
- Ideal para plantas pequeñas
- ATEX
- SIL 1