/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    emergency voice alarm communications system

    Consola local de operador

    Interrumpido

    La consola del operador local proporciona una interfaz a los sistemas de comunicación de emergencia de la serie ECS.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El IFP-2100ECS (rojo) y el IFP-2100ECSB (negro) son paneles de control de alarma de incendios direccionables/análogos inteligentes combinados con un sistema de comunicación de emergencia (ECS). Cuando las funciones del ECS están habilitadas, se integran con las funciones de alarma contra incendios y evacuación por voz del panel de control. El panel IFP-2100ECS y los accesorios proporcionan funciones para cumplir con los requisitos de los sistemas de notificación masiva según se describe en UL 2572.

    Funciones y ventajas:
    • Proporciona comunicaciones adicionales y opciones de control que también están disponibles en el panel primario del ECS
    • Útil para ampliar el acceso al sistema a zonas adicionales de un edificio o red de notificación masiva
    • Facilita el acceso al sistema de comunicación cuando las comunicaciones inmediatas y oportunas son esenciales
    Certificaciones:
    • Certificación UL; CSFM 7165-0559:0505
    • Aprobado por FM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Brand : Farenhyt
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar