fire alarm control panels
Central de incendios direccionable y compacta
Los paneles de alarma de incendios inteligentes de un solo lazo admiten VIEW™. Vienen con 16 LED zonales, circuito de sirena, fuente de alimentación de 1,5 A/3 A, espacio para baterías de 12/42 Ah y están disponibles en color negro/gris.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las centrales de alarma de incendios inteligentes de un solo lazo NOTIFIER se han desarrollado pensando en la eficiencia, tanto para instaladores como para usuarios finales, y ofrecen una gama técnicamente avanzada de instalaciones y funciones sin dejar de ser fáciles de instalar, programar y utilizar. Son compatibles con VIEW™ y vienen con 16 LED zonales, circuito de sirena, fuente de alimentación independiente de 1,5A/3A, opción de impresora, espacio para baterías de 12/42Ah y están disponibles en color Negro/Gris. Características y ventajas: 1 Lazo por panel, 16 Zonas de Detección de Incendio por panel, 16 Zonas de No Incendio (Alarma de Planta) por panel, 99 Sensores Inteligentes por lazo, 99 Módulos Monitorizados / de Control Direccionables por lazo, Soporta detección avanzada como VIEW™, Opción de impresora, Software AWACS para funcionalidad de detección VIEW™. Dispone de diversas certificaciones para su uso en varios mercados de toda Europa.
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER