/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Panel de control FireWarden-100X

    Interrumpido

    Los sistemas de alarma de incendios direccionables FireWarden-100X del NOTIFIER tienen cada uno un solo lazo para satisfacer las necesidades del mercado direccionable de sistemas más pequeños.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El FireWarden-100X (NFW2-100X, NFW2-100XR) es un panel de control de alarma contra incendios direccionable con homologación UL diseñado para aplicaciones que requieren inteligencia direccionable avanzada, opciones de programación flexibles y una fuente de alimentación robusta para accionar bocinas, luces estroboscópicas y dispositivos auxiliares.

    El FireWarden-100X (NFW-100X) es el último panel de control de alarma contra incendios (FACP) direccionable inteligente de la serie FireWarden. El NFW-100X viene con un comunicador preinstalado y admite hasta 198 dispositivos direccionables (99 detectores y 99 módulos). Con una amplia lista de potentes funciones, el NFW-100X se programa igual que los productos FireWarden-100, pero se adapta a aplicaciones que antes solo funcionaban con paneles convencionales.

    Funciones y ventajas:
    • Con homologación según la norma UL 864, 10.ª edición
    • Comunicador de estación central IP y POTS (servicio telefónico tradicional) preinstalado IPOTS-COM Ethernet a través de AlarmNet
    • Comunicador de estación central GSM CELL-MOD o CELL-CAB-N opcional a través de AlarmNet®
    • Activación automatizada del Centro de Mando de Emergencias NFC-50/100
    • Opción de teléfono de bomberos NFC-FFT
    • Compatible con dispositivos inalámbricos SWIFT®
    • La programación automática (modo de aprendizaje) reduce el tiempo de instalación. Informa de dos dispositivos configurados en la misma dirección
    • Cuatro circuitos NAC integrados, programables independientemente Estilo Z (Clase A) o Estilo Y (Clase B)
    Certificaciones:
    • UL: S635
    • CSFM: 7165-0028:0505
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • Firewarden

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • Firewarden
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|Firewarden