/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Centrales de detección de incendios Morley-IAS Max

    Interrumpido

    Las centrales Morley-IAS Max son Sistemas de Detección de Incendios con multiprocesador adecuadas para instalaciones de configuraciones de sistemas muy diversas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las centrales Morley-IAS Max son sistemas de detección de incendios con multiprocesador adecuados para la configuración de una amplia gama de instalaciones El sistema ofrece soluciones de detección de incendios integradas para numerosas aplicaciones, como hoteles, oficinas, hospitales, entornos industriales e instalaciones de producción. Las Morley-IAS Max no son una simple central de incendios sino un sistema avanzado de detección de incendios muy potente que utiliza la tecnología CAN bus. Este protocolo, diseñado originalmente para su funcionamiento en entornos industriales, hace que el sistema sea muy resistente a factores externos como perturbaciones eléctricas y otras fuentes de falsas alarmas. El sistema está certificado conforme a las normas EN54-2, EN54-4 y EN54-13. La interfaz de usuario está diseñada para que todas las operaciones resulten fáciles e intuitivas. La central dispone de una pantalla táctil TFT de 7” (800 x 480 con retroiluminación) y 256 colores para introducir los datos de programación de la central de control e interactuar con los operarios. El fondo de la pantalla cambia de color según el evento (4 colores diferentes) para facilitar el reconocimiento. Cada lazo aporta una potencia de alimentación de 750mA en protocolo CLIP mejorado, pudiendo controlar hasta un total de 198 puntos identificables, con un máximo de 99 detectores analógicos y 99 direcciones para módulos de maniobras y señales. Las centrales MA-2000 y MA-8000 se pueden conectar en red gracias a sus dos líneas CAN bus de alta velocidad y optoaisladas para conectar una red de lazo cerrado a prueba de fallos. Con dispositivos distribuidos por todo el edificio, se pueden conectar en red hasta 64 centrales o 128 lazos para construir un sistema unificado que comparta eventos y lógica. Todas las centrales en red incluyen CAN bus con tipología visual para una localización rápida y sencilla de las averías. Las centrales Morley-IAS Max ofrecen múltiples opciones de instalación. Además del montaje estándar en pared, hay disponibles marcos especiales para opciones de montaje empotrado, a fin de ofrecer un diseño de alta calidad en entornos comerciales o de lujo. También, las MA-2000 y MA-8000 pueden instalarse en un marco estándar de rack de 19” sin kits adicionales.

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS