/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Centrales de detección de incendio

    Morley-IAS Plus

    Central analógica compacta de un lazo ampliable a dos lazos

    Overview

    Central de detección de incendios de 1 lazo cerrado en Protocolo Avanzado Morley-IAS, ampliable a 2 lazos mediante tarjeta PL-LIB01. Hasta 318 (159+159) dispositivos direccionables cableados serie HMI o vía radio Agile Morley-IAS por lazo. Interfaz mediante display táctil de 4,3" (480x272 píxeles). 2 salidas de sirena supervisadas de 250 mA máx. cada una. 1 salida de alimentación auxiliar, 24V / 0,5A. Relés de alarma y avería general con contactos C/NC/NA configurables. 4 botones de actución en el frontal: rearme, silencio de sirenas, silencio de zumbador y evacuación. Entradas de cableado troqueladas superiores y posteriores. Puerto USB integrado para actualización y configuración. Capacidad para 2 baterías de 7 o 12 Ah (no incluidas). • Alimentación: 230V, 50-60Hz • Salida del lazo analógico: 500mA • Contactos de relé: 24V / 1A • Salidas de sirenas: 2x 250mA máx. • Distancia máxima de 1500 m en función de la sección del cable y el consumo eléctrico de la alarma • Dimensiones en mm: 379 x 356 x 120 (ancho x alto x fondo) • Peso: 1,76 Kg. • Temp. de funcionamiento: de 0ºC a 40ºC • Humedad relativa: de +5% a 95% sin condensación • Cabina: IP30. • Material: ABS retardante de llama según UL94 clase V-0. • Cubierta frontal: RAL9002 • Aprobado según: EN54/2 y EN54/4

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS