/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Panel de control de alarma de incendios serie S3

    Interrumpido

    Los paneles de control de alarmas contra incendios de la serie S3 proporcionan la última e innovadora potencia de procesamiento de alta gama.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los paneles de control de alarmas contra incendios de la serie S3 proporcionan la última e innovadora potencia de procesamiento de alta gama. Estos paneles digitales basados en microprocesador ofrecen una solución simple e intuitiva para las aplicaciones de alarma contra incendios de tamaño pequeño a mediano. Con lógica booleana flexible, detección inteligente y conectividad Ethernet, estos paneles de control proporcionan potencia y versatilidad que supera a los sistemas de alarma contra incendios similares y direccionables. La configuración consta de una placa principal de panel de lazo inteligente (SLP), pantalla táctil LCD-SLP, módulos de personalidad de lazo SLC y una fuente de alimentación de 7A. 

    Funciones y ventajas:
    • Permite un lazo SLC (ampliable a dos lazos) que admite dispositivos en configuración Clase A o Clase B (estilo 4, 6 o 7)
    • Admite un sistema de red de hasta 122 nodos o hasta 64 nodos
    • Con el protocolo System Sensor®, admite hasta 318 dispositivos inteligentes y cada lazo SLC admite hasta 159 detectores y hasta 159 módulos (ampliable hasta un máximo de 636 por panel)
    • Con el protocolo Apollo, admite hasta 126 detectores y módulos inteligentes por SLC (ampliable hasta un máximo de 252 por panel)
    • Incluye una pantalla táctil en color de alta resolución de 10,92 cm (4,3 in)
    • Fuente de alimentación de 7 A (120 V CA o 240 V CA)
    • Cuatro circuitos de dispositivos de notificación (NAC) integrados de clase B o dos de clase A
    • Sincronización de flash seleccionable System Sensor, Cooper-Wheelock® o Gentex™
    • Admite hasta 32 anunciadores en serie (LCD, solo LED, interruptor LED)
    • Ofrece un puerto Ethernet para programar una variedad de informes del sistema y conectividad de estación de trabajo gráfica FocalPoint®
    Certificaciones:
    • Certificación UL: S1869
    • Con aprobación FM
    • MEA FDNY: COA 6162
    • CSFM: 7165-1703:0176
    • Aprobado por la ciudad de Chicago: Clase 1
    • Referencia certificado de conformidad: VMA 45894-02C
    • Certificación ISO 9001
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • System Sensor
    • Brand : Gamewell-FCI|System Sensor