/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Panel repetidor de pantalla táctil

    Interrumpido

    Pantalla y unidad operativa remota de alta calidad totalmente activa para FACP FlexES. La operación del sistema es intuitiva con una pantalla táctil en color de 7". Los niveles de acceso individuales se pueden activar con un código de clave.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La unidad de control remoto es una solución fácil de usar para la operación remota del panel de control de alarmas contra incendio FlexES o una red Essernet completa. La estructura de la interfaz de usuario es similar a la del panel de control de alarmas contra incendio, lo que facilita una operación intuitiva y rápida. La operación y el estado del sistema general se pueden gestionar desde un punto central en una Essernet con varios paneles de control de alarmas contra incendios. El panel táctil negro con marco de aluminio pulido corresponde al formato de pantalla panorámica 16:9. Las operaciones se pueden controlar jerárquicamente utilizando diferentes niveles de acceso gestionados por los códigos de acceso pertinentes. El módulo operativo puede funcionar a una distancia de 1000 m (3280 pies) del panel de control de alarmas contra incendio, lo que permite una flexibilidad casi ilimitada al distribuir información relevante para el control y la visualización dentro del edificio.

    Funciones y ventajas:
    • Interfaz de usuario de diseño nocturno que se asemeja al panel de control de alarmas contra incendio FlexES
    • Operación intuitiva de los paneles de control y la pantalla de estado del panel de control
    • Montaje en superficie opcional o montaje empotrado
    • Pantalla táctil TFT resistiva de 7", resolución de 800 x 480 píxeles
    • Fácil de usar gracias a estructuras de menú intuitivas
    • Contraseñas de operador introducidas con códigos de clave
    • Diferentes versiones de idioma
    • Conexión mediante interfaz RS485
    • Muestra textos adicionales enviados por el FACP
    • Interfaz USB para configuración