/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sistemas de extinción de incendios

    Sistemas extintores de incendios Honeywell

    Sistemas de extinción de gases de Honeywell combinados de agentes FK 5-1-12, HFC-227ea, IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2

    Overview
    Los nuevos sistemas de extinción de gas de Honeywell están diseñados para cumplir con los requisitos de alta tecnología actuales, protegiendo a la gente y los activos valiosos. En combinación con FK 5-1-12, HFC-227ea, IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2, debido a las propiedades únicas de los agentes extintores, proporcionan una supresión de incendios rápida y eficaz en zonas como centros de datos, aeropuertos, hospitales, museos, archivos, donde no se pueden utilizar sistemas de supresión a base de agua. Los sistemas de extinción de gas no dejan residuos y minimizan el tiempo de inactividad del equipo extinguido, eliminando prácticamente la pérdida de tiempo y negocios en edificios en funcionamiento continuo. Características y beneficios:
    • Prestaciones:
    • Rango de alta presión para opciones de diseño ampliadas
    • Mayor capacidad del cilindro para la optimización
    • Alta calidad y resistencia
    • Tecnología de hardware más reciente para válvulas y componentes
    • Protección multizona
    • Opciones de diseño de inundación local y total
    • Beneficios:
    • Protección de activos de alto valor
    • Extinción rápida
    • Menor tiempo de inactividad
    • Sin residuos
    • Seguridad humana (excepto CO2)
    Certificaciones:
    • VdS
    • *Las pruebas UL/FM están en curso para la certificación