/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de control

    Módulo de control de 1 salida

    Módulo de control direccionable para sistema analógico MorleyIAS ( activación de sirenas, puertas y compuertas cortafuegos…).

    Overview

    Módulo de control direccionable para sistema analógico MorleyIAS ( activación de sirenas, puertas y compuertas cortafuegos…). Con una salida configurable mediante un switch como salida supervisada o como contacto libre de tensión NA/NC. Incorpora aislador de cortocircuito. Fácil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos colocados tanto en el frontal del módulo como en el lateral ( accesibles y visibles en montaje carril DIN). Dispone de un LED tricolor ( verde: parpadea cuando se pregunta al equipo; rojo: fijo relé activo; amarillo: parpadea por avería en el circuito de entrada). Conexionado mediante terminales extraíbles (hasta 2,5mm2 de sección).

    Múltiples posibilidades de montaje: En superficie mediante caja M200SMB o SMB6-V0.

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS