Módulos de monitorización
Módulo de monitor inteligente
El módulo de monitor FMM-1 está diseñado para su uso en sistemas inteligentes de dos hilos, donde la dirección individual de cada módulo se selecciona mediante los rotoswitches incorporados.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El módulo de monitor FMM-1 está diseñado para su uso en sistemas inteligentes de dos hilos, donde la dirección individual de cada módulo se selecciona mediante los rotoswitches incorporados. Proporciona un circuito de dispositivo iniciador (IDC) tolerante a fallos de 2 o 4 hilos para dispositivos de alarma contra incendios de contacto normalmente abierto y dispositivos de supervisión, o bien dispositivos de seguridad normalmente abiertos o normalmente cerrados. El módulo tiene un indicador LED controlado por el panel. El FMM-1 se puede utilizar para reemplazar un módulo MMX-1 en sistemas existentes.
Funciones y ventajas:- La identificación de tipo incorporada identifica automáticamente este dispositivo como un módulo de monitoreo al panel de control
- Alimentado directamente por un lazo SLC de dos hilos. No se requiere alimentación adicional
- Alta inmunidad al ruido (EMF/RFI)
- Tornillos SEMS con placas de sujeción para facilitar el cableado
- Marcación directa de dirección: 01 ” 159 en los sistemas FlashScan® 01 ”" 99 en sistemas CLIP
- LED parpadea en verde durante el funcionamiento normal (esta es una opción programable) y se enciende en rojo fijo para indicar la alarma
- Listado UL S635
- ULC CS669
- Aprobado por FM
- Certificado ISO 9001
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER