/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de monitorización

    Módulo de monitor inalámbrico SWIFT - Notifier

    Interrumpido

    Los módulos de monitor inalámbrico Flash Scan se usan para supervisar dispositivos con accionamiento por contacto mecánico. Incluye una cubierta especial con un imán antimanipulación incorporado.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de monitor inalámbrico Flash Scan están diseñados para utilizarse con una puerta de enlace inalámbrica para interactuar con un dispositivo que tenga contactos utilizados para indicar condiciones de estado. Está diseñado para proporcionar una interfaz para dispositivos de contacto como contactos de seguridad, interruptores de flujo de agua o puntos de llamada manuales. La entrada al módulo del monitor es sin enclavamiento y no requiere un restablecimiento. El dispositivo tiene un indicador LED controlado por el panel. El módulo de monitor debe estar a menos de 90 cm (3 pies) del dispositivo monitoreado cuando se utiliza cableado de campo o a 6 metros (20 pies) en un conducto no metálico.

     Funciones y ventajas: 

    • Instalación inalámbrica
    • Red de malla de Clase A
    • Ruedas de código direccionables

    Certificaciones:

    • AS ISO 7240.25:2015
    • AS ISO 7240.18:2015
    • Cumple con las normas nacionales de clase 2000 y clase 2002 de ACMA Radiocommunications
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER