Módulos de monitorización
Módulo de monitor de diez entradas XP10-M
El módulo monitor de diez entradas Notifier XP10-M es una interfaz entre una central y dispositivos de contacto normalmente abiertos en sistemas de alarma inteligentes como pulsadores manuales, alarmas de rotura de vidrio o interruptores de flujo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Funciones y ventajas:
- Diez circuitos direccionables de dispositivos iniciadores
- Bloques de terminales enchufables extraíbles de 0,75 mm2 a 1,5 mm2
- Indicadores de estado para cada punto
- Se puede desactivar un máximo de 2 direcciones no utilizadas
- Interruptores de dirección giratorios
- Funcionamiento FlashScan® o CLIP
- Opciones de montaje flexibles
- Hardware de montaje incluido
- SAI Global Listing # SMK40640-2
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER