/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    relay modules

    Módulo de 2 entradas con salida de relé y módulo de interfaz de extinción, Notifier

    Interrumpido

    Los módulos de relé de doble entrada y salida única de NOTIFIER proporcionan un contacto de conmutación sin tensión unipolar sin control para dispositivos externos, dando la máxima flexibilidad al sistema de detección y alarma de incendios NOTIFIER.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La gama de módulos M700 de NOTIFIER está diseñada para su uso con cualquier panel de control de alarmas contra incendios con protocolo NOTIFIER e incluye aislamiento de bucle seleccionable en cada dispositivo. El módulo M721 de entrada doble y salida de relé única, además de proporcionar dos entradas supervisadas, también proporciona una salida de relé de conmutación única de 2 A a 30 V CC. La variante de interfaz de extinción activa los sistemas de extinción conectados a las centrales Notifier. El M721 utiliza tres direcciones de las 159 direcciones de módulo disponibles en un lazo y responde a sondeos regulares de la central informando de su tipo y del estado (abierto/normal/cortocircuito) de sus circuitos de dispositivos supervisados.

    Características y ventajas:
    • Soportes para carril DIN integrados; Técnica de comunicación estable con alta inmunidad al ruido; Conexiones de terminales enchufables para facilitar el cableado de campo; Leds de tres colores; Interruptores de dirección rotatorios y decádicos: de 01 a 99 direcciones (protocolo Clip) o de 01 a 159 (protocolo avanzado); Alimentados directamente del lazo de 2 hilos.
    Certificaciones:
      EN54-18:2005+AC:2007EN54-17:2005+AC:20070905-CPR-210491
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar