Módulos de relé
Módulo de relé direccionable
Los módulos de relé direccionables Farenhyt son módulos con seis relés de forma C para usar con paneles de control de alarma contra incendios Silent Knight serie IFP para conmutar contactos discretos mediante comandos de código.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los módulos de relé direccionables Farenhyt son módulos con 6 relés de forma C para usar con paneles de control de alarma contra incendios Silent Knight serie IFP para conmutar contactos discretos mediante comandos de código. Si es necesario, se puede desactivar un máximo de tres módulos no utilizados en las tarjetas de relé. Se pueden utilizar para prácticamente cualquier aplicación normalmente abierta o normalmente cerrada. Cada módulo de relé direccionable está programado con una dirección de bucle de circuito de línea de señalización (SLC) única. Cuando se produce un evento que controla el módulo de relé, el módulo de relé es activado por el panel de control de alarma contra incendio.
Funciones y ventajas:- La programación de relés es completamente flexible; se puede asignar a condiciones de zona
- LED individual para cada contacto de relé
- Montaje de dos módulos en el armario IDP-ACB
- Se pueden desactivar hasta tres módulos no utilizados
- Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
- Accesorios de montaje incluidos
- UL
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Product Type
- Relay Module
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Product Type
- Relay Module
- Brand : Farenhyt
- Product Type : Relay Module