/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de relé

    Módulo de relé inalámbrico SWIFT FW-RM

    Los módulos de relé inalámbricos SWIFT® de FW-RM permiten que el panel de control cambie los contactos mediante un comando de código. El relé contiene un conjunto aislado de contactos de forma C, que funcionan como un interruptor SPDT.

    Overview

    Los módulos de relé inalámbricos SWIFT®  de FW-RM permiten que el panel de control cambie los contactos mediante un comando de código. El relé contiene un conjunto aislado de contactos de forma C, que funcionan como un interruptor SPDT. El módulo no supervisa las conexiones del circuito al relé. El módulo de relé SWIFT FW-RM se puede utilizar para activar funciones como una fuente de alimentación remota (junto con un módulo de monitor), recuperación del elevador, soportes de puerta y apagado del ventilador de dispositivos cableados o dispositivos SWIFT dentro de la misma red en malla. El módulo también incluye un indicador LED controlado por el panel.

    Los módulos inalámbricos SWIFT son módulos inteligentes (direccionables) que ofrecen una comunicación segura y fiable con el panel de control de alarma contra incendios (FACP) a través de una red de malla de Clase A. Los módulos inalámbricos crean una oportunidad para aplicaciones en las que sea costoso (paredes/techos de hormigón, cables enterrados), molesto (conducto de montaje en superficie) o posiblemente peligroso (amianto) utilizar dispositivos cableados tradicionales. Además, tanto dispositivos cableados como inalámbricos pueden estar presentes en el mismo FACP, proporcionando una solución integrada cableada e inalámbrica para un mayor potencial de instalación.

    La red en malla dentro del sistema SWIFT crea una relación principal-secundaria entre los dispositivos, de modo que cada dispositivo tiene dos principales que proporcionan una segunda ruta para las comunicaciones en cada dispositivo. Si un dispositivo ya no puede funcionar por cualquier motivo, el resto de los dispositivos aún pueden comunicarse entre sí, directamente o a través de uno o más dispositivos intermedios. El sistema SWIFT también activa el salto de frecuencia para evitar interferencias del sistema, ya sean intencionales o accidentales.

    Los dispositivos se comunican a través de la red de malla a través de una puerta de acceso al FACP. El FACP visualiza el dispositivo inalámbrico SWIFT y otro dispositivo direccionable en el sistema que proporciona funciones y salidas de detección similares a las de un homólogo cableado. Además, los dispositivos cableados e inalámbricos pueden estar presentes en el mismo FACP para satisfacer las necesidades de una aplicación determinada. Un sistema inalámbrico SWIFT puede utilizar cualquier combinación de módulos, detectores de humo y calor, estaciones de extracción y bases AV.

    Funciones y ventajas:
    • Instalación inalámbrica
    • Red de malla de clase A
    • Ruedas de código direccionables
    • Aplicaciones comerciales
    • Salto de frecuencia
    • Comunicaciones bidireccionales
    Certificaciones:
    • Aprobación UL S635
    • Aprobación UL 268
    • CSFM: 7300-0028:0277
    • Con aprobación FM
    • ID DE FCC: AUB-WFSRM
    • IC ID: 573X-WFSRM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER