/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos especiales

    Aislante de fallos

    Interrumpido

    El módulo aislador de fallos Notifier ISO-X(A) se utiliza con los paneles de control de alarma contra incendios (FACP) Notifier Onyx y CLIP para proteger el sistema contra cortocircuitos entre cables en los lazos del SLC.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo aislador de fallos Notifier ISO-X(A) se utiliza con los paneles de control de alarma contra incendios (FACP) Notifier Onyx y CLIP para proteger el sistema contra cortocircuitos entre cables en los bucles del SLC.

    Funciones y ventajas:
    • Alimentado directamente por el bucle SLC, no requiere alimentación externa
    • La base se monta en cajas de conexiones estándar (10,16 cm/4,0 in de ancho por 5,398 cm/2,125 in de profundidad)
    • Alta inmunidad a ruidos (EMF/RFI)
    • Amplio ángulo de visión del LED
    • Tornillos SEMS con placas de sujeción para facilitar el cableado
    • Se reinicia automáticamente al corregir un aislador de cortocircuito.
    • Admite cableado estilo 4, 6 o 7
    Certificaciones:
    • BSA: 578-81-SA
    • CSFM: 7165-0028:0214; 7165-0028:0224; 7165- 0028:0243
    • Con aprobación FM
    • MEA: 17-96-E; 104-93-E Vol. VI; 290-91-E Vol. V; 317-01- E; 447-99-E
    • UL: S635 (UOXX)
    • ULC: S635 (OUOXXC, ISO-XA)
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER