/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos especiales

    Módulo de control de liberación FCM-1-REL

    Módulos de control de liberación FCM-1-REL: diseñados para aplicaciones de extinción de incendios en sistemas FlashScan®. La alimentación de los solenoides del agente de liberación pasa por el módulo para un control y una supervisión constantes.

    Overview

    El módulo de control de liberación FCM-1-REL está diseñado específicamente para aplicaciones de liberación de extinción de incendios en sistemas FlashScan®. La alimentación de los solenoides del agente de liberación pasa por el módulo para un control y una supervisión constantes. El módulo de control de liberación FCM-1-REL utiliza un protocolo redundante; el módulo debe estar armado con un par de señales para activarse. A continuación, entrará en un período de 3 segundos en espera de un par de señales de confirmación. Si no se recibe ninguna confirmación, el módulo se restablecerá automáticamente. También supervisa el cableado a la carga conectada e informa del estado al panel como NORMAL, OPEN (ABIERTO) o SHORT CIRCUIT (CORTOCIRCUITO). El módulo tiene dos pares de puntos de terminación de salida disponibles para un cableado tolerante a fallos y un indicador LED controlado por panel. El módulo se puede conectar a un solenoide de 24 V CC o hasta dos solenoides de 12 V CC (en serie).

    Funciones y ventajas:
    • Protocolo redundante para mayor protección
    • Configurable para operación de Clase A o Clase B
    • Supervisión de tensión de alimentación externa
    • Puede alimentar a un solenoide de 24 V o dos de 12 V
    • Tornillos SEMS para facilitar el cableado
    • LED de estado controlado por panel
    • Comunicaciones analógicas
    • Interruptores de dirección giratorios
    • Corriente de reserva baja
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S635
    • Listado por ULC: (FCM-1-RELA)
    • Aprobado por FM
    • CSFM: 7300-0028:249
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER