/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos especiales

    Módulo de entrada analógico FMM-4-20

    El módulo de entrada analógica FMM-4-20 permite que el panel de alarmas de incendio (FACP) NFS2-3030 supervise sensores de protocolo de 4–20 mA a escala lineal estándar del sector.

    Overview

    El módulo de entrada analógica FMM-4-20 permite que el panel de control de alarma contra incendios (FACP) NFS2-3030 monitoree sensores de protocolo de 4 a 20 mA, de escala lineal y estándar del sector. El módulo convierte la salida del sensor en un protocolo de comunicación que el FACP puede interpretar para su supervisión y visualización. Existen numerosos sensores disponibles en el mercado que se comunican mediante una salida de 4–20 mA, incluidos sensores de gas, sensores de temperatura, sensores de velocidad del aire y más. El módulo FMM-4-20 incluye numerosas protecciones y funciones de protección para garantizar una operación sin problemas. La fuente de alimentación externa está aislada de la línea de comunicación.

    Funciones y ventajas:
    • Tornillos SEMS para facilitar el cableado
    • LED de estado controlado por panel (bicolor)
    • Comunicaciones analógicas
    • Interruptores de dirección rotativos
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S6646
    • Con aprobación FM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER