Módulos especiales
Aislador galvánico
Los aislantes galvanizados son repetidores aislados de un solo canal. Se usan como aislador intrínsecamente seguro entre un módulo de traducción IST200 y hasta un máximo de 15 sensores de humo fotoeléctricos intrínsecamente seguros 22051EISE.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los aislantes galvánicos están diseñados para transferir una corriente de CC desde un área segura a la carga de área peligrosa, desde una tensión nominal de 24 V CC. Luego se transferirá una señal de CA que va de 0,6 a 24 V, lo que permite la comunicación con los sensores 22051EISE en el área peligrosa. Los aislantes galvánicos son adecuados para montaje en guía DIN y, por tanto, pueden montarse dentro de cualquier caja eléctrica con guía DIN adecuado.
Características y Beneficios:- Repetidor aislado monocanal
- Aislador intrínsecamente seguro
- Transferir una corriente continua de un área segura a la carga de zona peligrosa
- Adecuado para montaje en guía DIN
- CE
- LPCB
- EX
- UKAS.
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER