Módulos especiales
ISO-6 Módulo aislante de seis fallos
Los seis módulos de aislador de fallos ISO-6 proporcionan seis circuitos equivalentes que permitirán que una porción del bucle de comunicación siga funcionando cuando se produzca un cortocircuito en ese bucle.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los seis módulos aisladores de fallos ISO-6 tienen un indicador LED ámbar que parpadeará en estado normal para cada una de las seis entradas y se enclavará durante una condición de cortocircuito. Los módulos restaurarán automáticamente el bucle de comunicaciones a su estado normal cuando se elimine el cortocircuito. Los seis módulos aisladores de fallos ISO-6 tienen un interruptor automático que se abre cuando el voltaje de línea cae por debajo de cuatro voltios. Los módulos aisladores deben estar separados entre grupos de sensores o módulos en un lazo para proteger el resto del lazo. Si se produce un cortocircuito entre dos aisladores cualquiera, ambos aisladores cambian inmediatamente a un estado de circuito abierto y aíslan los dispositivos entre ellos. Las unidades restantes del bucle siguen funcionando completamente.
Funciones y ventajas:- Bloques de terminales enchufables extraíbles de 12 a 18 AWG
- Indicadores de estado LED individuales
- Seis circuitos aisladores individuales de clase B
- Monte hasta dos módulos en el armario IDP-ACB (opcional)
- Accesorios de montaje incluidos y
- Homologado por UL/ULC
- Con aprobación FM
- CSFM
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Silent Knight
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Silent Knight
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Silent Knight