Pulsadores de alarma
Estación de alarma antideflagrante KILLARK® XAL-53
Las estaciones de alarma antideflagrantes KILLARK® XAL-53 son adecuadas para su uso en áreas peligrosas debido a la presencia de gases o vapores inflamables, polvo combustible o fibras fácilmente inflamables.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las estaciones de alarma antideflagrantes KILLARK® XAL-53 son adecuadas para su uso en áreas peligrosas debido a la presencia de gases o vapores inflamables, polvo combustible o fibras fácilmente inflamables. Las aplicaciones típicas de este producto incluyen refinerías de petróleo, plantas químicas y petroquímicas, áreas de almacenamiento y otras instalaciones de procesamiento donde se manipulen y almacenen sustancias peligrosas.
Funciones y ventajas:- La carcasa está hecha de aleación de aluminio sin cobre
- Las aberturas de los conductos son de paso NPT de 3/4 de pulgada (19,05 mm)
- El acabado de pintura epoxi en polvo texturizada roja es estándar en la caja y la cubierta y proporciona alta visibilidad para la estación de alarma
- Contacto universal normalmente abierto (uno) y normalmente cerrado (uno) suministrado de serie
- Placas de identificación bilingües incluidas según el requisito de CSA
- El tornillo de tierra interno es estándar
- El rango de cableado es de 24 a 12 AWG, rígido o de hilos
- Con homologación UL: E50498
- Con homologación ULC: E50498
- CSA: LR31085
- CSFM: 7150-1439:100
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER