/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pulsadores de alarma

    Pulsador de alarma contra incendios manual de la serie MS-7

    La serie MS-7 es una familia de estaciones manuales direccionables diseñadas para instalarse en el circuito de línea de señalización (SLC) de un panel de control de alarmas de incendio direccionable Gamewell-FCI.

    Overview

    Las estaciones manuales de alarma contra incendios Gamewell-FCI de la serie MS-7 están disponibles en una amplia

    variedad de configuraciones. Los pulsadores cumplen con el requisito de fuerza de tracción máxima de 5 libras de la

    Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA). Las instrucciones de funcionamiento y el

    texto en braille están grabados en el mango. Todas las estaciones manuales incluyen un bloqueo/reinicio con llave que

    es similar a los de paneles de control de alarma contra incendios Gamewell-FCI y otras

    estaciones manuales de alarma contra incendios.

    Funciones y ventajas:
    • Estaciones direccionables compatibles con todos los controles de alarma contra incendios direccionables analógicos Gamewell-FCI
    • Estaciones convencionales adecuadas para usar con cualquier panel de control con homologación UL®
    • Disponibles estaciones de acción simple y doble
    • Bloqueo de tambor para prueba y reinicio con llaves iguales con controles Gamewell-FCI
    • Montaje en superficie o semiempotrado
    • Resistente a golpes y vibraciones
    • Estaciones (MS-7LOB) homologadas para aplicaciones en exteriores
    • Cumple con los requisitos de fuerza de tracción de la ADA
    • *Nota: Solo el LED rojo funciona en paneles que no funcionen en modo Velocity®.
    Certificaciones:
    • UL: S2465
    • FM: 3023594
    • MEA FDNY: 67-02-E Vol. VII
    • CSFM:
    • 7160-1703:0119
    • 7160-1703:0170
    • 7160-1703:0109
    • Certificación ISO 9001
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Brand : Gamewell-FCI