/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pulsadores de alarma

    Estación de pulsador inalámbrica SWIFT - Farenhyt

    Los dispositivos inalámbricos SWIFT son la solución de protección contra incendios, las comunicaciones de emergencia y la detección de CO, todo en un paquete fácil de usar. Los dispositivos de SWIFT se centran en la funcionalidad y la flexibilidad

    Overview

    El dispositivo direccionable inalámbrico SWIFT es una estación de pulsador inalámbrica de doble acción que requiere dos movimientos para activar la estación. Ambas estaciones de pulsador están diseñadas para funcionar con paneles de control de alarmas contra incendios de la serie Silent Knight IFP

    Funciones y ventajas:
    • El instalador puede abrir la estación sin causar una condición de alarma
    • Prueba accionada con llave y bloqueo de restablecimiento mediante el actuador de la placa de bloqueo
    • La llave coincide con los bloqueos de FACP compatibles
    • Comunicaciones analógicas fiables para una operación sin problemas
    • Texto en braille en el mango de la estación
    • Cumple con los requisitos de la ADA para una fuerza de tracción máxima de 2,27 kg (5 libras) para activar
    • Carcasa, puerta y mango moldeados con LEXAN duradero
    • Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
    Certificaciones:
    • UL
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • System Sensor
    • Brand : Farenhyt|System Sensor