/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Pulsadores de alarma

    Pulsador de exterior WCP5A

    La gama de pulsadores de exterior WCP5A ofrece eficiencia de instalación, flexibilidad y conformidad completa con los estándares más recientes. WCP5A viene con una resistencia y opciones eléctricas de contacto limpio normalmente abierto.

    Overview

    La gama de pulsadores de exterior WCP5A ofrece eficiencia de instalación, flexibilidad y conformidad completa con los estándares más recientes. La serie WCP5A se suministra con una resistencia y opciones eléctricas de contacto limpio normalmente abierto. Estas opciones se utilizan de forma fácil conectando simplemente las bornas en el sitio correspondiente de la parte posterior del WCP5. Hay disponibles una amplia variedad de versiones de resistencias, con valores de serie como 470 W y 680 W.

    Características y Beneficios:
    • Índice de protección IP67
    • Concepto único de instalación "Plug & Play"
    • Total flexibilidad en la elección del elemento operativo
    • Función antimanipulación
    • Estética mejorada y diseño compacto
    • Totalmente homologado bajo los estándares más recientes
    Certificaciones:
    • Con certificación LPCB
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER