/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Comunicadores

    Pasarela CLSS

    Las pasarelas CLSS de Honeywell permiten leer el inventario del sistema de dispositivos conectado desde una central o una red y transmitir a la nube de Connected Life Safety Services (CLSS).

    Overview

    La pasarela CLSS nos permite leer el inventario del sistema del dispositivo conectado desde un panel o una red de paneles, y transmitir estos datos a la nube de Connected Life Safety Services (CLSS). La placa de la pasarela se puede conectar con la nube CLSS, una computadora de configuración, un panel, un dispositivo móvil y una fuente de alimentación externa. La pasarela CLSS es un componente clave para optimizar la funcionalidad de CLSS. La pasarela CLSS también se puede utilizar como comunicador de alarma de incendios para la estación central cuando se utiliza con el módulo celular opcional y la activación de funciones.

    Características y Beneficios:
    • Se conecta directamente a las centrales de incendios de Honeywell o a una red de centrales
    • Fácil conexión entre la aplicación móvil de pasarela y punto de control CLSS
    • Acoplamiento móvil BlueTooth® para capacidad de control y configuración de pasarela
    • Las opciones de conexión incluyen Central autónoma, Central en red y Central autónoma con control de voz digital
    • Conexión inalámbrica o por cable desde la pasarela a la nube CLSS
    • Funciona como comunicador de alarma de incendios para la estación central cuando se utiliza con el módulo celular opcional y la activación de funciones
    Certificaciones:
    • ETL: 104270338NYM-001
    • CSFM: 7300-1637:0504
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|NOTIFIER