/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Comunicadores

    Módulo de comunicación celular LTE Dual SIM CLSS para puerta de enlace CLSS

    Módulo celular 4G LTE Dual SIM (multioperador) para los Servicios de Seguridad Conectados (CLSS) para puerta de enlace CLSS

    Overview

    El módulo celular 4G LTE Dual SIM CLSS de Honeywell, plug-and-play, viene con tarjetas SIM preinstaladas de fábrica.

    Al instalarse en el Gateway CLSS (número de parte HON-CGW-MBB), permite comunicaciones celulares para transmitir señales de alta velocidad desde paneles de alarma contra incendios a dispositivos móviles a través de la nube CLSS.

    Características y Beneficios:
    • SOPORTE DE DOBLE OPERADOR: Equipado con dos tarjetas SIM, el módulo celular Dual SIM para el Gateway CLSS admite múltiples redes. Al encenderse por primera vez, el comunicador se conecta a través de la red celular primaria. Si esta no está disponible, el dispositivo se conecta a través de la red secundaria.
    • Conexión directa del Gateway a los paneles de control de incendios Honeywell o a una red de paneles.
    • Conexión sencilla entre el Gateway y la aplicación móvil CLSS.
    • Emparejamiento Bluetooth® para la configuración y el control del módulo celular y del Gateway.
    • Opciones de conexión del panel: panel independiente o en red.
    • Conexión inalámbrica a través de la red celular desde el Gateway CLSS hasta la nube CLSS.