/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pasarelas / comunicadores

    Comunicador Modbus RTU/ Modbus TCP

    Ethernet gateway for MOD-BUS protocol management in TCP/IP

    Overview

    El H-GTW permite la integración de los paneles de control de alarma contra incendios Notifier en sistemas de supervisión/control integrando conectividad maestra Modbus, utilizando la puerta de enlace de los paneles de control de alarma contra incendios Notifier ID3000 / ID50 / ID60 / AM8200 desde sistemas de supervisión/control con conectividad maestra Modbus. La puerta funciona, desde el punto de vista del sistema Modbus, como un dispositivo esclavo Modbus, respondiendo a las consultas de datos del maestro Modbus, y desde el punto de vista del sistema Notifier, como un dispositivo serie conectado a su puerto RS232, enviando los datos recibidos desde el Notificador al lado del Modbus.

    Funciones y ventajas:
    • Clase medioambiental: III
    • Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a + 85 C ̊
    • Humedad de funcionamiento: 0...75 % sin condensación
    • Fuente de alimentación externa de la placa principal: 5...30 V CC - 350 mA
    • Método de comunicación mediante TCI/IP: con detección automática
    • Método de comunicación RS-232: 4800 Bds a 115200 Bds
    • Capacidad RAM: 256kbys
    • Velocidad soportada a través de TCP/IP: 10/100Mbts/1Gbts
    • Procesador: Cortex M4
    Certificaciones:
    • Directiva de Compatibilidad Electromagnética general 2014/30/UE
    • Directiva de baja tensión 2014/35/UE
    • Directiva ROHS 2011/65/UE
    • Directiva RED 2014/53/UE.
    • EN 62368-1 Seguridad eléctrica para equipos informáticos.