/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pasarelas / comunicadores

    Puerta de enlace NOTI-FIRE-NET (NFN)

    Interrumpido

    La puerta de enlace NOTI-FIRE-NET (NFN) es una interfaz de puerta de enlace inteligente para la estación de trabajo de supervisión de incendios ONYXWorks®.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La puerta de enlace NOTI-FIRE-NET (NFN) ™facilita el monitoreo y control completo de una red NFN estándar o de alta velocidad y está disponible en una versión para PC y una versión integrada. Además, admite programación completa del panel y diagnóstico de red.

    La versión para PC de la puerta de enlace es la interfaz de red para una verdadera red punto a punto y reside en las estaciones de trabajo ONYXWorks.

    La versión integrada es una puerta de enlace independiente y está equipada con capacidad IP, lo que permite a los usuarios de ONYXWorks monitorear varios emplazamientos a través de una red Ethernet sin la necesidad de estaciones de trabajo remotas.

     Funciones y ventajas: 

    • Permite a la estación de trabajo ONYXWorks supervisar eventos de alarma, prealarma, problema y alarma desactivada para paneles
    • de control de alarmas contra incendios Notifier
    • en una red NFN estándar o de alta velocidad.
    • Añade a la estación de trabajo la función de reconocer, silenciar, restablecer, habilitar/deshabilitar y activar/desactivar el control.
    • Admite carga/descargas y modificaciones de programación del panel de control de alarma contra incendios.
    • Versión integrada independiente para: capacidad de escalar y conexiones IP remotas.
    • Conexiones IP supervisadas para estaciones de trabajo y puertas de enlace remotas.
    • Varias estaciones de trabajo pueden acceder a la puerta de enlace al mismo tiempo.
    • Las versiones para PC son compatibles con interfaz estándar (opciones de cable o fibra multimodo) o de alta velocidad (cable, fibra monomodo o multimodo).
    • Redundancia de puerta de enlace para supervivencia de red.

    Compatibilidad:

    La puerta de enlace NFN es compatible con ONYXWorks y ONYX FirstVision® e interactúa con NFN versión 5.0 y superior para los siguientes paneles y dispositivos:

    • Serie ONYX®
    • Serie N16 NOTIFIER INSPIRE™ (NFN Gateways de versión para PC únicamente)
    • BACnet Gateway
    • NCA-2/NCA Network Control Annunciator
    • NCD

    Certificaciones:

    • UL 864, 10.ª edición
    • UL 2017, 2.ª edición
    • UL 2572, 2.ª edición
    • UL 2610, 2.ª edición
    • ULC S527-11
    • ULC S559-13
    • NFPA 72
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER