/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pasarelas / comunicadores

    Puerta de enlace inalámbrica SWIFT - Notifier

    Interrumpido

    El FWSG es un dispositivo en un sistema inalámbrico contra incendios que actúa como puente entre los paneles de control de alarmas contra incendios (FACP) y los dispositivos inalámbricos contra incendios.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El FWSG es un dispositivo en un sistema inalámbrico contra incendios que actúa como puente entre los paneles de control de alarmas contra incendios (FACP) y los dispositivos inalámbricos contra incendios. Todos los dispositivos inalámbricos contra incendios se comunican con la puerta de enlace a través de la red inalámbrica formada por los dispositivos y la puerta de enlace. La puerta de enlace se alimenta mediante el bucle SLC o mediante cualquier fuente de alimentación externa de +24 V CC con certificación UL. La puerta de enlace utiliza el protocolo FlashScan en el SLC para comunicarse con el panel y un protocolo inalámbrico patentado para comunicarse con dispositivos inalámbricos contra incendios. El siguiente gráfico es una ilustración de los componentes de la red SWIFT.

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER