/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Dispositivos óptico-acústicos

    Dispositivo de alarma visual y sonora convencional

    Baliza de sirena ENscape con 32 tonos en cuerpo rojo y flash rojo Aprobado clase W&C

    Overview
    La sirena con flash ENscape es ideal para aplicaciones en las que se requiere un dispositivo de alarma sonora y visual de doble propósito. Es adecuado para aplicaciones de montaje en pared y techo. También se utiliza en aplicaciones de seguridad e incendios. El producto cuenta con un nuevo diseño de bocina plegada, LED de alta potencia, óptica avanzada y un innovador diseño de lente, que proporciona una excelente potencia de sonido y cobertura de luz omnidireccional con bajo consumo de corriente.

    Funciones y ventajas:
    • Sonido y disparador de flash sincronizados
    • Volumen ajustable a 2 niveles en el dispositivo
    Certificaciones:
    • EN54-3
    • Aprobado por y con homologación de AS 7240.3, AS7240.23
    • CWSS-RR-S5|CWSS-RR-W5 (clase EN54-23 C&W)
    • CWSS-RR-S3 (clase EN54-3 0)
    • Certificación de SAI Global SMK40640-5
    • AS 7240.23
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor