/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Dispositivos óptico-acústicos

    Sirena con flash de alarma de pared L-Series de 2 hilos

    Interrumpido

    Las sirenas con luces estroboscópicas de 2 hilos de la serie L incluyen una variedad de características que aumentan la versatilidad de sus aplicaciones y simplifican la instalación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La línea de sirenas con luces estroboscópicas de pared de la L-Series incluye una variedad de funciones que aumentan su versatilidad de aplicación a la vez que simplifican la instalación. Todos los dispositivos cuentan con diseños enchufables con mínima intrusión en la caja posterior, lo que hace que las instalaciones sean rápidas y infalibles, al tiempo que prácticamente eliminan los costosos y lentos fallos de conexión a tierra.

    Para simplificar aún más la instalación y proteger los dispositivos de daños en la construcción, la L-Series utiliza una placa de montaje universal para todos los modelos con un resorte de cortocircuito incorporado, para que los instaladores puedan probar la continuidad del cableado antes de instalar el dispositivo. Los instaladores también pueden adaptar fácilmente los dispositivos para adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicación mediante ajustes de candelas seleccionables en campo, selección automática de funcionamiento de 12 o 24V y un rotoswitch para tonos de bocina con dos selecciones de volumen.

    Funciones y ventajas:
    • Estética moderna actualizada
    • Dispositivos de perfil pequeño (compacto) para Horns y Horn Strobes
    • Diseño enchufable con mínima intrusión en la caja posterior
    • Construcción a prueba de manipulaciones
    • Selección automática de funcionamiento de 12 o 24 voltios a 15 y 30 candelas
    • Configuración de candelas seleccionable en campo para unidades de pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135, y 185.
    • Clasificación de la bocina a 88+ dBA a 16 voltios
    • Rotoswitch para tono de bocina y dos selecciones de volumen
    • Placa de montaje para todas las unidades de pared estándar y todas las compactas Cortocircuito de la placa de montaje
    • El resorte comprueba la continuidad del cableado antes de la instalación del dispositivo
    • Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert y SpectrAlert Advance heredados
    • Compatible con el módulo de sincronización MDL3
    Certificaciones:
    • Listado por UL: Lista S4011- S5512
    • ULC: Aprobado
    • por CSFM SS4011- S5512
    • FM: 7125-1653:0504- 7135-1653:0503
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Wall

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Wall
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Horn Strobe
    • Mounting Type : Wall