/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Dispositivos óptico-acústicos

    Luz estroboscópica de techo para interiores con bocina LED de 2 cables de la L Series

    Interrumpido

    Las luces estroboscópicas de bocina LED de 2 hilos de la L Series cuentan con funciones que aumentan la versatilidad de la aplicación, simplifican la instalación y maximizan los beneficios con un menor consumo de corriente y una estética moderna.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las luces estroboscópicas de bocina LED de 2 hilos System Sensor de la L Series cuentan con funciones que aumentan la versatilidad de la aplicación, simplifican la instalación y maximizan los beneficios con un menor consumo de corriente y una estética moderna. La tecnología de iluminación LED ofrece un consumo de corriente significativamente menor en comparación con las bombillas de xenón más antiguas en un rango completo de candelas. Esto mejora la flexibilidad de diseño de los circuitos de los dispositivos de notificación (NAC) al tiempo que reduce los requisitos de la fuente de alimentación, lo que permite instalaciones más sencillas y de menor coste.

    Todos los dispositivos cuentan con diseños enchufables con una mínima intrusión en la caja posterior, lo que hace que las instalaciones sean rápidas y a prueba de errores, a la vez que elimina virtualmente los costosos y lentos de resolver fallos de tierra. Para simplificar aún más la instalación y proteger los dispositivos de daños en la construcción, la L Series utiliza una placa de montaje universal para todos los modelos con un resorte de cortocircuito incorporado para que los instaladores puedan probar la continuidad del cableado antes de instalar el dispositivo. Los instaladores también pueden adaptar fácilmente los dispositivos para adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicación mediante ajustes de candelas, tonos y volumen seleccionables en campo mediante interruptores giratorios

    . Además, el System Sensor L Series con dispositivos de notificación LED ofrece una nueva función de punto de prueba de diagnóstico que le permite medir la tensión del dispositivo con un medidor de tensión digital (DVM) sin retirar el dispositivo de la pared o el techo. Los puntos de prueba del DVM se encuentran discretamente ubicados en la cara del dispositivo de notificación, lo que permite una resolución de problemas más rápida y comprobaciones de voltaje final de línea (EOL), a la vez que reduce en gran medida el riesgo de colocar incorrectamente o dañar los dispositivos durante la resolución de problemas.

    Funciones y ventajas:
    • La tecnología LED proporciona un menor consumo de corriente
    • Puntos de prueba de diagnóstico del medidor de voltaje digital (DVM) para luces estroboscópicas de bocina
    • Estética común en toda la plataforma de la L Series
    • Tamaños estándar y compactos
    • Construcción a prueba de manipulaciones
    • Configuraciones de candela seleccionables en campo en unidades de techo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 y 177
    • Bocina con clasificación de 88+ dBA a 16 voltios
    • Rotoswitches para selecciones de candela, tono y volumen
    • La placa de montaje presenta un diseño enchufable para una instalación más sencilla y resortes de cortocircuito para verificar la continuidad del cableado
    • Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y de la L Series heredados
    • Sincronización mediante el uso de fuentes de alimentación aprobadas por UL que admiten el protocolo System Sensor Sync o el módulo de sincronización System Sensor MDL3
    • Disponible en rojo y blanco con marcas FIRE, Plain, FUEGO y bilingües
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S5512-S4011
    • Homologado por ULC: S5512-S4011
    • Con aprobación FM: 3057072-FM23FPUS0195
    • CSFM: 7300-1653:0525; 7135-1653:0503; 7135-1653:0526
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Ceiling

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Ceiling
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Horn Strobe
    • Mounting Type : Ceiling