Dispositivos óptico-acústicos
Luz estroboscópica de sirena de pared de baja frecuencia L-Series
Las luces estroboscópicas con sirena de baja frecuencia de la L Series de System Sensor están repletas de funciones garantizadas para maximizar las ganancias con un menor consumo de corriente y una estética moderna.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La Serie L ofrece la línea de luces estroboscópicas y resonadoras de baja frecuencia más versátil y fácil de usar de la industria. Con carcasas de plástico blancas y rojas, aptas para montaje en pared, la Serie L de baja frecuencia puede satisfacer prácticamente cualquier requisito de aplicación. Las luces estroboscópicas sonoras de baja frecuencia fueron diseñadas para cumplir con los requisitos de espacio para dormir de NFPA 72 que requieren un dispositivo de notificación de baja frecuencia que funcione dentro del rango de frecuencia de 520 Hz ± 10 % y tenga un tono de onda cuadrada. Al igual que toda la línea de productos de la L Series, incluyen una variedad de funciones que aumentan su versatilidad de aplicación a la vez que simplifican la instalación. Todos los dispositivos cuentan con diseños enchufables con mínima intrusión en la caja posterior, lo que hace que las instalaciones sean rápidas y infalibles, al tiempo que prácticamente eliminan los costosos y lentos fallos de conexión a tierra.Para simplificar aún más la instalación y proteger los dispositivos de daños en la construcción, la L-Series utiliza una placa de montaje universal con un resorte de cortocircuito incorporado, para que los instaladores puedan probar la continuidad del cableado antes de instalar el dispositivo.
Funciones y ventajas:- Tono de onda cuadrada de 520 Hz ± 10 %, conformidad con NFPA
- Rango completo de candelas más opciones de tono alto/bajo para optimizar el consumo de corriente para una amplia variedad de aplicaciones
- Configuraciones de candelas seleccionables en campo para unidades de pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185.
- Rotoswitch para configuraciones Alto/Bajo, Temp3, Temp4 y Continuo
- Diseño enchufable con mínima intrusión en la caja posterior
- El resorte de cortocircuito de la placa de montaje verifica la continuidad del cableado antes de la instalación del dispositivo
- Compatible eléctricamente con los dispositivos SpectrAlert y SpectrAlert Advance heredados (sustitución directa para HW/R-LF y P2R/WH-LF)
- Compatible con el módulo de sincronización MDL3
- Luces estroboscópicas Round Sounder homologadas para techo y pared
- Estética moderna actualizada
- Con homologación UL: S4011
- Homologado por ULC:
- Con aprobación FM: PR452768
- CSFM: 7125-1653:0517
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Low-Frequency
- Sounder Strobe
- Mounting Type
- Wall
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Low-Frequency
- Sounder Strobe
- Mounting Type
- Wall
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Low-Frequency|Sounder Strobe
- Mounting Type : Wall