/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Dispositivos óptico-acústicos

    Flash de altavoz de pared L-Series

    Luces estroboscópicas de altavoz L-Series: menos fallos de conexión a tierra caros con diseño enchufable y placa de montaje universal para precablear placas de montaje, revestir cables y confirmar continuidad de cableado antes de enchufar altavoces.

    Overview

    Las luces estroboscópicas de los altavoces de la serie L reducen los costosos fallos de conexión a tierra mediante un diseño enchufable y una placa de montaje universal que permite al instalador precablear las placas de montaje, revestir los cables y confirmar la continuidad del cableado antes de enchufar los altavoces. Además, una cubierta protectora de plástico evita melladuras en los cables al cubrir los componentes expuestos al altavoz.

    Estos dispositivos también permiten instalaciones más rápidas al proporcionar retroalimentación instantánea para garantizar que el cableado esté conectado correctamente, rotoswitches para seleccionar configuraciones de voltaje y potencia y siete configuraciones de candela seleccionables en campo para luces estroboscópicas de altavoces de pared. La baja distorsión armónica total de los altavoces ofrece una salida de sonido de alta fidelidad a la vez que ofrece un sonido de alto volumen para uso en aplicaciones con mucho ruido ambiental.

    Funciones y ventajas:
    • El diseño enchufable y la cubierta protectora reducen los fallos de conexión a tierra
    • Placa de montaje universal con un resorte de cortocircuito integrado que prueba la continuidad del cableado antes de la instalación
    • No se requiere anillo de extensión
    • Ajustes de candelas seleccionables en el campo en unidades de pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185
    • Selección automática de operación a 12 o 24 V a 15 y 30 candelas
    • Rotoswitch simplifica la selección en campo del voltaje del altavoz (25 y 70,7 Vrms) y la configuración de potencia (1/4, 1/2, 1 y 2 W)
    • Los altavoces ofrecen una alta fidelidad y una salida de sonido de gran volumen
    • Tono de onda cuadrada de 520 Hz +/- 10 % compatible con FACP compatible
    • Construcción resistente a manipulaciones
    • Estética moderna actualizada
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S4048
    • Con homologación ULC: S4048
    • Con aprobación FM
    • CSFM: 7320-1653:0505
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Speaker Strobe
    • Mounting Type
      • Wall

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Speaker Strobe
    • Mounting Type
      • Wall
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Speaker Strobe
    • Mounting Type : Wall