Dispositivos óptico-acústicos
Luces estroboscópicas LED compactas con bocina de pared para exteriores L Series
Las luces estroboscópicas con bocina para exterior resistentes a la intemperie con LED de la L Series cuentan con características que garantizan reducir los costes y tiempos de instalación con su menor consumo de corriente y su estética moderna.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La L Series de System Sensor y L Series con plataforma exterior LED ofrece la línea más versátil y fácil de usar de la industria, con un menor consumo de corriente y una estética moderna. La tecnología de iluminación LED ofrece un consumo de corriente significativamente menor en comparación con las bombillas de xenón más antiguas en un rango completo de candelas. Esto mejora la flexibilidad de diseño de los circuitos de dispositivos de notificación (NAC) y reduce los requisitos de fuente de alimentación, lo que permite instalaciones más sencillas y de menor coste. L Series con LED puede satisfacer prácticamente cualquier requisito de aplicación, incluidas las aplicaciones en interiores, exteriores, húmedas y secas a temperaturas de -40 °C a 66 °C (-40 °F a 151 °F).
Las opciones de diseño flexibles satisfacen prácticamente cualquier requisito de aplicación: montaje en pared o techo, opciones de color rojo o blanco y lentes LED en color para una señalización visual distintiva. Además, los instaladores pueden adaptar fácilmente los dispositivos mediante candelas seleccionables en campo, mediante interruptores giratorios.
Las L Series y L Series con línea LED se desarrollaron para simplificar la instalación. Todos los dispositivos presentan diseños enchufables con mínima intrusión en la caja trasera, lo que hace que las instalaciones sean rápidas y a prueba de errores, al tiempo que se eliminan los costosos fallos de tierra, los cuales le hacen perder mucho tiempo. La placa de montaje universal incluye un resorte de cortocircuito integrado para que los instaladores puedan probar la continuidad del cableado antes de instalar el dispositivo.
Funciones y ventajas:- Resistente al clima según NEMA 4X, IP56 como dispositivo independiente sin necesidad de una caja posterior o placa posterior específica
- Clasificación de -40 °C a 66 °C (-40 °F a 151 °F)
- Compatible con el protocolo de sincronización de System Sensor y los productos SpectrAlert heredados
- Ajustes de candelas seleccionables en el campo: 15, 30, 75, 95, 110, 115, 135,150, 177 y 185
- Rotoswitch para selecciones de candelas, tonos y volúmenes
- Clasificación de la bocina a 88+ dBA a 16 voltios
- Placa de montaje universal con un resorte de cortocircuito integrado que comprueba la continuidad del cableado antes de instalar los dispositivos
- Diseño enchufable con mínima intrusión en la caja posterior
- Material de construcción a prueba de manipulaciones
- Ideal para instalación en pared o en techo
- Tamaño compacto para montaje en pared
- UL/ULC; FM; CSFM
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER