/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Dispositivos óptico-acústicos

    VAD de sirena serie S-cubed

    S-Cubed incorpora sonido, voz y una alarma visual EN54-23, todo en un único dispositivo. Ofrece una amplia gama de sirenas de alarma alimentadas por lazo con alarmas visuales y de voz integradas.

    Overview

    El S-Cubed ofrece una amplia gama de sirenas de alarma alimentadas alimentadas por lazo con alarmas visuales y de voz integradas con certificación EN54-23. Combinado con la configuración flexible de los paneles de control de incendios Gent by Honeywell, este dispositivo alimentado por lazo puede ofrecer una combinación diferenciada de alarmas audibles y visuales para alerta y evacuación general.

    También viene en diferentes combinaciones de colores (rojo y blanco) de Sounder y VAD. Proporciona diferentes tipos de mensajes de voz, a) Mensaje de alerta (voz femenina), b) Mensaje de alarma 1 (voz femenina), c) Mensaje de alarma 2 (voz masculina) y d) Mensaje de prueba (voz femenina), que se pueden utilizar según las necesidades de la aplicación.

    Funciones y ventajas:
    • Un consumo de energía muy bajo significa que el sistema ofrece más sirenas y VAD de alto rendimiento en el circuito que cualquier otro fabricante
    • Cada lazo puede admitir hasta 70 VAD de sirena combinados
    • VAD con cobertura de luz ajustable que coincide con la salida de sirena
    • Cuatro frases de voz y un tono de timbre disponibles de serie
    • Los modos de voz y tono se pueden configurar libremente dentro de la misma sirena
    • Monitoreo activo en segundo plano de circuitos de sirena y VAD
    • Ajuste el volumen de la sirena mediante la herramienta de puesta en marcha, el panel o el control remoto por infrarrojos HandiLink
    Certificaciones:
    • EN54-23
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent