Dispositivos óptico-acústicos
Flash boc. pared 2 cabl. resis. inclem. SpectrAlert® Advance
Las luces estroboscópicas de bocina SpectrAlert® Advance incluyen una variedad de funciones que aumentan la flexibilidad de la aplicación y simplifican la instalación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las luces estroboscópicas de bocina SpectrAlert® Advance incluyen una variedad de funciones que aumentan la flexibilidad de la aplicación y simplifican la instalación.
Funciones y ventajas:- Resistente a la intemperie según NEMA 4X, IP56 con homologación UL 1638 (luz estroboscópica) y UL 464 (bocina)
- Compatible con el protocolo de sincronización de System Sensor y los productos SpectrAlert heredados
- Configuraciones de candela seleccionables en campo: 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 177 y 185
- Selección automática de operación a 12 o 24 voltios a 15 y 15/75 candelas
- Rotoswitch giratorio para tono de bocina y tres selecciones de volumen.
- Bocina con clasificacion de más de 88 dBA a 16 voltios
- Clasificación de –40 °F a 151 °F
- Placa de montaje universal con un resorte de cortocircuito integrado que prueba la continuidad del cableado antes de instalar los dispositivos
- Diseño enchufable con intrusión mínima en la caja posterior
- Construcción resistente a manipulaciones
- Homologado para montaje en pared
- Con homologación ULC
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Horn Strobe
- Mounting Type
- Wall
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Horn Strobe
- Mounting Type
- Wall
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Horn Strobe
- Mounting Type : Wall