/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bocinas y sirenas

    Sirena de alarma piezoeléctrico interior

    Interrumpido

    Las sirenas Piezo para interiores son un diseño único de carcasa con bisagras y apertura a presión, y las primeras del sector para sirenas que permiten la instalación sin desmontarlas. Empotradas en una caja eléctrica estándar de doble unidad.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La sirena de alarma piezoeléctrico para interiores tiene un gabinete de plástico con un diseño de caja con bisagras. Esto hace que la instalación sea lo más fácil posible. Simplemente abra la caja y deje que la caja delantera se mueva hacia abajo. Monte el receptáculo posterior de la carcasa en la pared y realice todas las conexiones de cable necesarias antes de girar la carcasa frontal hacia arriba en su lugar y cerrar el WAVE2EX. La carcasa de plástico le permite montar la sirena de alarma interior en una pared, en una esquina o incluso en el techo. Las bornas dentro de la sirena de alarma también facilitan las conexiones de cableado. La parte posterior de la carcasa es un canal uniforme para que pueda tender fácilmente el cableado sin interferir en la instalación de la sirena de alarma.

    Funciones y ventajas:
    • Diseño de caja patentado
    • Tapa de carcasa de apertura-cierre con bisagra para una instalación más rápida
    • Montaje en esquina o techo sin soportes ni accesorios adicionales
    • Canal de carcasa posterior
    • Conexiones sencillas de los cables de bornas
    Certificaciones:
    • Con certificación CE
    • Con certificación UL
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security