/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bocinas y sirenas

    Sirena Flash

    Interrumpido

    La sirena Flash cuenta con una función combinada de sirena y luz roja intermitente que requiere 24 V CC y cubre una zona de 18 m. Dispone de 3 ajustes adicionales para los parámetros de sonido y de 80 tonos diferentes.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La sirena Flash cuenta con una función combinada de sirena y luz roja intermitente que requiere 24 V CC y cubre una zona de 18 m. Dispone de 3 ajustes adicionales para los parámetros de sonido y de 80 tonos diferentes. Volumen interno ajustable. Hay disponible una intensidad de luz equivalente para cada nivel acústico. Hay disponible una carcasa roja con protección antigolpes

    Certificaciones:
    • EN54 / 3
    • EN54 / 23
    Specifications

    Otros

    • Product Type
      • Sounder

    Otros

    • Product Type
      • Sounder
    • Product Type : Sounder