/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Bocinas y sirenas

    Bocina exterior SpectrAlert® Advance

    Interrumpido

    Las bocinas de la serie SpectrAlert® Advance están diseñadas para simplificar las instalaciones al proporcionar una señalización primaria y secundaria para aplicaciones de incendios y seguridad.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las bocinas para exteriores SpectrAlert® Advance aumentan la flexibilidad de aplicación para instalaciones en exteriores. Diseñados para la notificación completa del edificio, así como en el terreno de la propiedad, producen un sonido fuerte para notificar a los ocupantes que evacuen los edificios. Los instaladores pueden adaptar fácilmente los dispositivos para ajustarlos a una amplia gama de requisitos de aplicaciones mediante el uso de patrones de sonido y configuraciones de volumen seleccionables en campo. Compatible con sistemas de 12 o 24 voltios. El diseño enchufable de la placa de montaje universal simplifica la instalación. También se proporciona sincronización cuando se utiliza el módulo MDL.

    Funciones y ventajas:
    • Operación de 12 y 24 V
    • Rotoswitch para tono de bocina y tres selecciones de volumen
    • Tonos temporales y no temporales
    • Bocina con clasificación de más de 88 dBA a 16 voltios
    • Clasificación de -40 grados a 151 grados F, con clasificación NEMA 4X
    • Construcción resistente a manipulaciones
    • Listado para montaje en techo o pared
    Certificaciones:
    • Con homologación UL S4011
    • Con homologación ULC
    • Con aprobación FM 3023572
    • Con aprobación MEA MEA452-05-E
    • Con homologación CSFM 7135-1653:189
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Horn