/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bocinas y sirenas

    Dispositivo de señalización visual/acústica autoalimentado

    Interrumpido

    El dispositivo de señalización visual/acústica autoalimentado es una sirena controlada por un microprocesador que puede controlar la batería y el altavoz.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El Dispositivo de señalización visual/acústica autoalimentado Notifier es una sirena controlada por un microprocesador que puede controlar la batería y el altavoz. En caso de anomalía, la CPU envía una señal a las bornas de conexión, mientras que el LED de control del circuito de sirena indica el tipo de fallo según el número de parpadeos seguidos de una breve pausa. La sirena también tiene un microprocesador con función de autodiagnóstico continuo y una prueba de corriente de batería cada 32 días.

    Características y Beneficios:
    • Sirena con luz LED intermitente
    • Equipado con función de autodiagnóstico
    Certificaciones:
    • Con aprobación EN 54-3
    • Con clasificación IP33C
    • Con certificación CE
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Sounder