/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Flashes y pilotos de señalización

    Indicador remoto inalámbrico Agile

    Interrumpido

    Los indicadores remotos inalámbricos Agile™ se utilizan en detectores de la serie Agile™. No ocupa direcciones en el bucle de incendios.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El sistema inalámbrico de alarma y detección de incendios Agile™ es una plataforma de dispositivos inalámbricos contra incendios que incluye, entre otros, los indicadores remotos. Son aptos para todo tipo de aplicaciones en que los dispositivos contra incendios cableados no se pueden instalar por razones económicas o estéticas. Los repetidores LED inalámbricos están diseñados para los detectores de la serie Agile™. No ocupa direcciones en el bucle de incendios. El aspecto y el toque de los dispositivos cableados contra incendios, unidos a su tecnología vanguardista en red de malla inalámbrica, ofrecen un rendimiento superior en comparación con las tecnologías de red de estrella inalámbrica tradicionales.

    Características y Beneficios:
    • Agrupe varias rutas de comunicación para aumentar la fiabilidad
    • 18 canales RF a 868MHz: mayor tolerancia a las interferencias
    • 2 antenas integradas en cada dispositivo inalámbrico contra incendios: posicionamiento más sencillo de los dispositivos
    • Excelente cobertura de comunicación: alcance de hasta 400 m en zona sin obstáculos
    • Batería con vida media de 5 años: reducción de los requisitos de mantenimiento
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER