/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Repetidores

    Repetidor inalámbrico Nrx-Rep

    Interrumpido

    El repetidor vía radio NRX-REP es un dispositivo de radiofrecuencia alimentado por batería y está diseñado para utilizarse con el gateway de radio NRXI-GATE. Contiene un transceptor y está integrado en un sistema de detección de incendios.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El repetidor vía radio NRX-REP es un dispositivo de radiofrecuencia alimentado por batería y está diseñado para utilizarse con el gateway de radio NRXI-GATE. Contiene un transceptor y está integrado en un sistema de detección de incendios que se puede direccionar a través de un protocolo de comunicación patentado. El repetidor se inserta en la misma base de los sensores inalámbricos, el B501RF. El repetidor proporciona una mayor cobertura de área y una comunicación más sólida. La apariencia y la funcionalidad de los dispositivos cableados contra incendios, unidos a su tecnología vanguardista de red de malla inalámbrica, ofrecen un rendimiento superior en comparación con las tecnologías de red de estrella inalámbrica tradicionales. Se utiliza para ampliar la cobertura de radio del sistema de detección de incendios. El dispositivo cumple los estándares EN54-25 y EN54-18, y los requisitos de los estándares EN 300 220 y EN 301 489 para la conformidad de la Directiva R & TTE. Corriente en espera: de 120 μA a 3 V CC (típico en modo de funcionamiento normal) Corriente LED roja: 4 mA máx. Tiempo de resincronización: 35 s (tiempo máximo desde el encendido hasta la comunicación RF normal cuando la red está activa) Baterías: 4 Duracell Ultra 123 Duración de la Batería: 4 años a 25 °C Radiofrecuencia: 865-870 MHz; potencia de salida de RF: 14 dBm (máx.) Alcance: 500 m (típico al aire libre) Humedad relativa: 10 % a 93 % (sin condensación).

    Características y Beneficios:
    • Agrupe varias rutas de comunicación para aumentar la fiabilidad
    • 18 canales RF a 868MHz: mayor tolerancia a las interferencias
    • 2 antenas integradas en cada dispositivo inalámbrico contra incendios: posicionamiento más sencillo de los dispositivos
    • Excelente cobertura de comunicación: alcance de hasta 400 m en zona sin obstáculos
    • Batería con vida media de 5 años: reducción de los requisitos de mantenimiento
    • Direcciones establecidas mediante interruptores giratorios: tiempo de puesta en marcha reducido
    • Diseño y aspecto de los dispositivos antiincendios cableados: instalación más sencilla e integración visual
    • Función patentada de predicción de vida útil de la batería: mantenimiento más proactivo
    • Puerta de enlace alimentada por lazo: coste y tiempo de instalación reducidos
    • Hasta 8 puertas de enlace por bucle
    Certificaciones:
    • EN54-25 (RF) EN54-18
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER