/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Flashes y pilotos de señalización

    Baliza de señal roja ENscape

    Interrumpido

    Las balizas de señal convencionales de KAC utilizan tecnología LED y un diseño de lente innovador, que proporciona una cobertura de luz omnidireccional con un consumo de corriente muy bajo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las balizas de señal convencionales de KAC utilizan tecnología LED y un diseño de lente innovador, que proporciona una cobertura de luz omnidireccional con un consumo de corriente muy bajo. La baliza ENscape ofrece calidad, fiabilidad y larga vida útil excepcionales. La cobertura de luz omnidireccional elimina la necesidad de orientación del dispositivo. Las balizas Signal tienen opción de base profunda con varias entradas de cable para una instalación flexible. Las balizas Signal funcionan en sistemas de 12 V y 24 V, lo que hace que la gama sea adecuada para aplicaciones de seguridad e incendios.

    Funciones y ventajas:
    • Fácil encaje y realimentación de la base con el dispositivo para una fácil instalación
    • La óptica avanzada garantiza una buena cobertura de la luz con un consumo de corriente bajo
    • Flash de luz roja y lente roja
    • La función de arranque suave reduce las sobretensiones durante el arranque del sistema
    • Adecuado para aplicaciones de montaje en pared y techo
    • Gama de opciones de base, para interiores y aplicaciones hasta IP65
    Certificaciones:
    • RoHS
    • WEEE
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • KAC

    Otros

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC