/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Flashes y pilotos de señalización

    Luz estroboscópica System Sensor

    Interrumpido

    Las luces estroboscópicas System Sensor de Honeywell ofrecen la línea de luces estroboscópicas más flexible y fácil de usar de la industria y están diseñadas para advertir a las personas en casos de emergencias de incendio.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las luces estroboscópicas System Sensor ofrecen la línea de luces estroboscópicas más flexible y fácil de usar de la industria para alertar a las personas durante emergencias de incendio. Con carcasa blanca y roja, símbolo de fuego universal y un accesorio de montaje en techo disponible, estos dispositivos pueden satisfacer prácticamente cualquier aplicación. También se montan en una amplia variedad de tamaños de cajas posteriores para ofrecer la mayor flexibilidad en la instalación. Esta línea de dispositivos de luces estroboscópicas presenta una amplia variedad de funciones que simplifican las instalaciones. La placa de montaje permite que los dispositivos sean compatibles con una amplia gama de tamaños de cajas posteriores.

    Funciones y ventajas:
    • Placa de montaje incluida para compatibilidad con una amplia gama de tamaños de cajas posteriores
    • La función de sincronización incorporada mantiene las luces estroboscópicas sincronizadas por hasta 30 minutos
    • Anillo de ajuste redondo disponible para aplicaciones de montaje en techo
    • El símbolo de fuego universal es independiente del idioma
    Certificaciones:
    • Homologado por UL 1638