/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Flashes y pilotos de señalización

    Flash de bocina System Sensors

    Interrumpido

    La gama de dispositivos de notificación System Sensors ofrece los sensores de sistema más flexibles y sencillos, luces estroboscópicas de bocina que producen un sonido fuerte para avisar a los ocupantes de que evacúen el edificio en una emergencia.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las bocinas estroboscópicas de System Sensors han sido diseñadas para proporcionar una bocina estroboscópica flexible y fácil de usar que se pueda usar para producir un sonido fuerte para notificar a los ocupantes que deben evacuar los edificios durante un evento de emergencia. Tienen opciones de volumen alto y bajo para la bocina, así como una salida de tono continuo o temporal 3. Las luces estroboscópicas de la bocina están cableadas como aparatos de notificación de señalización primaria y cumplen con los requisitos de la Ley de estadounidenses con discapacidades (Americans with Disabilities Act) para aparatos de señalización visible, parpadeando a 1 Hz en todo el rango de voltaje de operación de la luz estroboscópica. La luz estroboscópica constará de un tubo de flash de xenón y un sistema de lente/reflector asociado.

    Funciones y ventajas:
    • Placa de montaje incluida para compatibilidad con una amplia gama de tamaños de cajas posteriores
    • Las configuraciones de la bocina en el modelo estroboscópico de bocina son de volumen alto y bajo, continuo o temporal de 3 tonos
    • El símbolo de fuego universal es independiente del idioma
    • La función de sincronización incorporada mantiene las luces estroboscópicas sincronizadas por hasta 30 minutos
    Certificaciones
    • UL 1638
    • UL 464