/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Fuentes de alimentación

    Fuente de alimentación auxiliar

    Fuente de alimentación auxiliar, microprocesador, adecuada para su uso en sistemas de detección de incendios en los que se necesita una fuente de alimentación descentralizada en relación con la posición del panel de control.

    Overview
    Fuente de alimentación auxiliar Fuente de alimentación auxiliar, con microprocesador, adecuada para su uso en sistemas de detección de incendios en los que se necesita una fuente de alimentación descentralizada en relación con la posición del panel de control. La fuente de alimentación consiste en una caja de acero diseñada para facilitar la instalación y el funcionamiento. Esta fuente de alimentación viene con una entrada que se puede utilizar para desactivar la carga de la batería cuando se activa una condición de alarma, aumentando la corriente en la salida más de 300mA. Este sistema optimiza el uso y aumenta la potencia disponible a la vez que permite una supervisión y protección completas de las salidas. Existe la posibilidad de seleccionar el tiempo de espera de 24 a 72 horas en función de las baterías instaladas. Compatible con tensiones de red de 110Vac hasta 230Vca. Características y ventajas: Entrada de cables superior o posterior. Protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Instalación de desactivación del cargador de alarma de incendios. Salida de relé de fallo sin tensión. Luces LED locales para una rápida localización de fallos. Vigilancia de fallo a tierra seleccionable. Certificaciones: EN54-4